Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kunststoffpalette hellblau, Breite 1.100 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-D4-1111-2N-BLL

Teilenummer
SK-D4-1111-2N-BLL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Compatible Device Amount Of Content

236.56 €

16 Arbeitstage Hand Pallet Truck/Forklift1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 1100 Depth (mm) 1100 Product Type Palette
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Color Hellblau Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 492-3570 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support