Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Kunststoffpalette, leicht, schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-D4-1012-9-BK

Teilenummer
SK-D4-1012-9-BK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Compatible Device Specification details Amount Of Content

206.12 €

16 Arbeitstage 11.7Hand Pallet Truck, ForkliftOnly for Flat Stacking Usage1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 1200 Depth (mm) 1000 Product Type Palette
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Color Schwarz Maximum static load (kg) 4000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 150
Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 90
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 90 Center beam width(mm) 190
Trusco Code 485-6791 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support