• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffpalette, grau, Breite 1.103/1.200 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-GT-1012D4-GLA
SK-GT-1111D4-GL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Compatible Device Amount Of Content

244.51 €

10 Arbeitstage 12001000479-7175Hand Pallet Truck, Forklift1 pc.

247.85 €

10 Arbeitstage 11031103469-8801Hand Pallet Truck, Forklift1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Pallet Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Gray
Maximum static load (kg) 4000 Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000
Height/Thickness (mm) 150 Details Type Single-sided four-way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 260
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 88 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 88
Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support