Werkzeugkasten RVBOX (flach)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RV700
RV900F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Outer Dimensions (Width X Depth X Height)
(mm)
Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)
(mm)
Load Resistance
(kg)
JAN Code Trusco Code Capacity
(L)
Material Mass
(kg)
Amount Of Content

102.26 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 301 bis 400702×370×389570×270×335804905009431762410-138362Polypropylene (PP) Stainless Steel3.451 unit

78.32 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage Bis zu 200900×400×155850×315×115304905009071197410-141340Polypropylene (PP)2.781 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 701 bis 900 Depth(mm) 301 bis 400 Color Gray/Dark Green
Amount Of Content 1 unit

Technischer Support