Teilenummer
|
---|
RV460-GR |
RV460-GY |
RV900F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frontage (mm) | Height (mm) | Color | Outer Dimensions (Width X Depth X Height) (mm) | Internal Dimensions: (Width x Depth x Height) (mm) | Load Resistance (kg) | JAN Code | Trusco Code | Capacity (L) | Material | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.51 € | 5 | 6 Arbeitstage | Bis zu 500 | 301 bis 400 | Gray/Dark Gray | 455×361×351 | 360×285×290 | 80 | 4905009494941 | 410-1332 | 30 | Main Body: Polypropylene (PP); Buckle Wire Part: Stainless Steel; Key: Steel; Gasket: EVA | 1.9 | 1 unit | ||
55.51 € | 5 | 7 Arbeitstage | Bis zu 500 | 301 bis 400 | Gray/Dark Green | 455×361×351 | 360×285×290 | 80 | 4905009508860 | 410-1341 | 30 | Main Body: Polypropylene (PP); Buckle Wire Part: Stainless Steel; Key: Steel; Gasket: EVA | 1.9 | 1 unit | ||
68.94 € | 5 | 9 Arbeitstage | 701 bis 900 | Bis zu 200 | Gray/Dark Green | 900×400×155 | 850×315×115 | 30 | 4905009071197 | 410-1413 | 40 | Polypropylene (PP) | 2.78 | 1 unit |
Loading...
Depth(mm) | 301 bis 400 | Amount Of Content | 1 unit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frontage(mm)
Height(mm)
Color
Outer Dimensions (Width X Depth X Height)(mm)
Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)(mm)
Load Resistance(kg)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften