Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Behälter, Holzdeckel (Seitenabdeckung/Oberplatte braun)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG-553
MG-554
MG-555
MG-556
MG-557
MG-723
MG-724
MG-725
MG-726
MG-727
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Details Type Width x Depth x Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Drawer internal dimensions (width x depth x height)
(mm)
Specifications Amount Of Content

137.75 €

1 16 Arbeitstage 3 tier type560×420×6454905009805730410-10579.1475×360×145Finished product1 unit

162.10 €

1 16 Arbeitstage 4 tier type560×420×8354905009805747410-106511.2475×360×145Finished product1 unit

196.99 €

1 16 Arbeitstage 5 tier type560×420×10254905009805754410-107313.4475×360×145Finished product1 unit

234.89 €

1 16 Arbeitstage 6 tier type560×420×12154905009805761410-108115.6475×360×145Finished product1 unit

272.75 €

1 23 Arbeitstage 7 tier type560×420×14054905009805778410-109017.8475×360×145Assembly type1 unit

175.75 €

1 27 Arbeitstage 3 tier type730×420×6454905009805785410-110311.2645×360×145Finished product1 unit

212.00 €

1 16 Arbeitstage 4 tier type730×420×8354905009805792410-111113.6645×360×145Finished product1 unit

252.33 €

1 16 Arbeitstage 5 tier type730×420×10254905009805808410-112016.5645×360×145Finished product1 unit

305.69 €

1 16 Arbeitstage 6 tier type730×420×12154905009805815410-113819.2645×360×145Assembly type1 unit

345.53 €

1 16 Arbeitstage 7 tier type730×420×14054905009805822410-114622645×360×145Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 351 oder mehr Height (mm) 301 oder mehr Color White (Body), Walnut Brown (Top Board)
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support