Ele Staubwedel „Star“, flexibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AG464

Teilenummer
AG464
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Package Size (W×H×D)
(mm)
Package Weight
(g)
Amount Of Content

21.91 €

7 Arbeitstage 145 x 775 x 65 (maximum length 1,275)3101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Duster Details Type Handle: aluminum Overall Length(cm) 115~164
JAN Code 4970190303860 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ele Staubwedel „Star“, flexibel, die Teilenummer ist AG464.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AG464.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support