Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (φ) | Blade Length (mm) | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Surface Treatment | Ordering Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.65 € | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 6 | 57 | 487-0263 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
63.65 € | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 57 | 487-0271 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
63.65 € | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 57 | 487-0280 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
63.63 € | 6 Arbeitstage | 5 | 14 | 6 | 57 | 487-0298 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
72.02 € | 5 Arbeitstage | 6 | 16 | 6 | 57 | 487-0301 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
88.81 € | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 63 | 487-0310 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
125.54 € | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | 487-0328 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
116.12 € | 6 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | 83 | 487-0336 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
192.19 € | 5 Arbeitstage | 16 | 25 | 16 | 92 | 487-0344 | HP214 Coating | 1 pc. | ||
320.02 € | 6 Arbeitstage | 20 | 32 | 20 | 104 | 487-0352 | HP214 Coating | 1 pc. |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Torsional Angle 30° |
---|---|---|---|---|---|
Ordering Unit | 1 pc. |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.