Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OptiMill® ungleichmäßige Verteilung, ungleichmäßiges Schaftfräsergewinde (6-schneidig, Feinbearbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCM370J-0600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-0800Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1000Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1200Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-2000Z06R-S-HA-HP213
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

87.77 €

6 Arbeitstage 615657487-0514HP213 Coating1 pc.

100.37 €

5 Arbeitstage 821863487-0522HP213 Coating1 pc.

146.54 €

6 Arbeitstage 10221072487-0531HP213 Coating1 pc.

136.66 €

6 Arbeitstage 12261283487-0549HP213 Coating1 pc.

260.68 €

6 Arbeitstage 16361692487-0557HP213 Coating1 pc.

367.94 €

6 Arbeitstage 204120104487-0565HP213 Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 6 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Torsional Angle 39°/41°
Ordering Unit 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support