Form-Rollen Automatisches Schiebe-Rändel-Werkzeug (für Rautenrändelung)

Form-Rollen Automatisches Schiebe-Rändel-Werkzeug (für Rautenrändelung)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Excellent toughness and abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KN12CRL
KN12FRL
KN12MRL
KN30CRL
KN30FRL
KN30MRL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPitch
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Width
(mm)
Compatible Holder Module
(mm)
Texture JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

22.25 €

7 Arbeitstage 101.81165.564.76KH10.58coarse4967521212175270-0956· Excellent toughness and abrasion resistance.19.6

20.93 €

4 Arbeitstage -0.75165.564.76KH10.24Fine4967521212199270-0972· Excellent toughness and abrasion resistance.19.6

20.93 €

4 Arbeitstage -1.15165.564.76KH10.37Second cut4967521212182270-0999· Excellent toughness and abrasion resistance.19.6

21.85 €

4 Arbeitstage -1.8119.26.356.35KH20.58coarse4967521212205270-1014· Excellent toughness and abrasion resistance.37

21.85 €

4 Arbeitstage -0.7519.26.356.35KH20.24Fine4967521212229270-1031· Excellent toughness and abrasion resistance.37

22.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -1.1519.26.356.35KH20.37Second cut4967521212212270-1057· Excellent toughness and abrasion resistance.37

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Piece Material Alloy tool steel (SKS31)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support