Gigabohrer/hoher Vorschub Bohrer (interne Schmierung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD191-0600-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0650-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0680-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0700-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0720-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0750-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0800-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0850-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0900-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0950-4-4-140HA05-HP835
SCD191-0970-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1000-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1050-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1100-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1150-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1200-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1250-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1300-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1400-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1450-4-4-140HA05-HP835
SCD191-1500-4-4-140HA05-HP835
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

147.87 €

6 Arbeitstage 644826486-7980

165.40 €

6 Arbeitstage 6.553918486-7998

165.40 €

6 Arbeitstage 6.553918486-8005

165.40 €

6 Arbeitstage 753918486-8013

165.40 €

6 Arbeitstage 7.253918486-8021

165.40 €

6 Arbeitstage 7.553918486-8030

165.40 €

6 Arbeitstage 853918486-8048

239.40 €

6 Arbeitstage 8.56110310486-8056

239.40 €

6 Arbeitstage 96110310486-8064

239.40 €

6 Arbeitstage 9.56110310486-8072

239.40 €

6 Arbeitstage 9.76110310486-8081

239.40 €

6 Arbeitstage 106110310486-8099

335.48 €

6 Arbeitstage 10.57111812486-8102

335.48 €

6 Arbeitstage 117111812486-8111

335.48 €

6 Arbeitstage 11.57111812486-8129

335.48 €

6 Arbeitstage 127111812486-8137

454.27 €

6 Arbeitstage 12.57712414486-8145

454.27 €

6 Arbeitstage 137712414486-8153

454.27 €

6 Arbeitstage 147712414486-8161

566.58 €

6 Arbeitstage 14.58313316486-8170

566.58 €

6 Arbeitstage 158313316486-8188

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Available Coating Type Other Surface Treatment Other
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support