• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MEGA-Bohrer Reibahle (Externe Ölfluss-Typ) 3D-Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD200C-0300-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0400-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0500-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0600-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0700-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0800-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-0900-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1000-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1100-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1200-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1300-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1400-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1500-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1600-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1800-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-1900-2-4-140HA03-HP835
SCD200C-2000-2-4-140HA03-HP835
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

189.86 €

6 Arbeitstage 324666486-8196

189.86 €

6 Arbeitstage 424666486-8200

189.86 €

6 Arbeitstage 528666486-8218

189.86 €

6 Arbeitstage 634796486-8226

189.86 €

6 Arbeitstage 734798486-8242

213.42 €

6 Arbeitstage 834798486-8269

213.42 €

6 Arbeitstage 9478910486-8285

250.25 €

6 Arbeitstage 10478910486-8307

250.25 €

6 Arbeitstage 115510212486-8323

329.06 €

6 Arbeitstage 125510212486-8340

348.21 €

6 Arbeitstage 136010714486-8366

453.52 €

6 Arbeitstage 146010714486-8382

468.25 €

6 Arbeitstage 156511516486-8404

481.51 €

6 Arbeitstage 166511516486-8421

650.90 €

6 Arbeitstage 187312318486-8447

901.31 €

6 Arbeitstage 197913120486-8463

974.96 €

6 Arbeitstage 207913120486-8480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Available Coating Type Other Surface Treatment Other
Effective machining depth 3D (3 x blade diameter)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support