• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MEGA-Bohrer Reibahle (Externe Ölfluss-Typ) 5D-Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD200C-0600-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-0700-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-0800-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-0900-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1000-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1100-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1200-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1300-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1400-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1500-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1600-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1800-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1900-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-2000-2-4-140HA05-HP835
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

220.06 €

6 Arbeitstage 653916486-8234

259.09 €

6 Arbeitstage 753918486-8251

259.09 €

5 Arbeitstage 853918486-8277

366.61 €

6 Arbeitstage 96110310486-8293

366.61 €

5 Arbeitstage 106110310486-8315

492.56 €

6 Arbeitstage 117111812486-8331

492.56 €

6 Arbeitstage 127111812486-8358

516.13 €

6 Arbeitstage 137712414486-8374

578.72 €

6 Arbeitstage 147712414486-8391

593.45 €

6 Arbeitstage 158313316486-8412

613.34 €

6 Arbeitstage 168313316486-8439

842.39 €

6 Arbeitstage 189314318486-8455

945.50 €

6 Arbeitstage 1910115320486-8471

1,004.42 €

6 Arbeitstage 2010115320486-8498

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Available Coating Type Other Surface Treatment Other
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support