• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MEGA-Bohrer Reibahle (Interner Ölfluss-Typ) 3D-Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD201C-0600-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-0700-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-0800-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-0900-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-1000-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-1100-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-1200-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-1300-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-1600-2-4-140HA03-HP835
SCD201C-2000-2-4-140HA03-HP835
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

189.86 €

6 Arbeitstage 634796486-8501

213.42 €

6 Arbeitstage 734798486-8528

213.42 €

6 Arbeitstage 834798486-8544

250.25 €

6 Arbeitstage 9478910486-8561

250.25 €

6 Arbeitstage 10478910486-8587

329.06 €

6 Arbeitstage 115510212486-8609

329.06 €

6 Arbeitstage 125510212486-8625

348.21 €

6 Arbeitstage 136010714486-8641

481.51 €

6 Arbeitstage 166511516486-8668

974.96 €

6 Arbeitstage 207913120486-8684

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Available Coating Type Other Surface Treatment Other
Effective machining depth 3D (3 x blade diameter)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support