MEGA-Bohrer Reibahle (Interner Ölfluss-Typ) 5D-Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD201C-0600-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-0700-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-0800-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-0900-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-1000-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-1100-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-1200-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-1300-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-1600-2-4-140HA05-HP835
SCD201C-2000-2-4-140HA05-HP835
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

193.96 €

6 Arbeitstage 653916486-8510

228.36 €

6 Arbeitstage 753918486-8536

228.36 €

6 Arbeitstage 853918486-8552

323.14 €

6 Arbeitstage 96110310486-8579

323.14 €

6 Arbeitstage 106110310486-8595

434.15 €

6 Arbeitstage 117111812486-8617

434.15 €

6 Arbeitstage 127111812486-8633

454.92 €

6 Arbeitstage 137712414486-8650

540.61 €

6 Arbeitstage 168313316486-8676

885.31 €

6 Arbeitstage 2010115320486-8692

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Available Coating Type Other Surface Treatment Other
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support