• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pro Bohrer/Allgemeiner Vollhartmetallbohrer (Externe Schmierung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD350-0200-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0210-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0220-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0230-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0240-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0250-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0260-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0270-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0280-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0290-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0300-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0310-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0320-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0330-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0340-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0350-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0360-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0370-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0380-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0390-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0400-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0410-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0420-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0430-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0440-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0450-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0460-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0465-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0470-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0480-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0490-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0500-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0510-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0520-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0530-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0540-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0550-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0555-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0560-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0570-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0580-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0590-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0600-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0610-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0620-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0630-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0640-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0650-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0660-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0670-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0680-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0690-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0700-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0710-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0720-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0730-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0740-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0745-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0750-2-2-140HA04-HP765
SCD350-0760-2-2-140HA04-HP765
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Surface Treatment Trusco Code

69.88 €

6 Arbeitstage 216586Other486-9362

69.88 €

6 Arbeitstage 2.116586HP765 Coating492-5360

69.88 €

5 Arbeitstage 2.216586HP765 Coating492-5378

69.88 €

6 Arbeitstage 2.316586HP765 Coating492-5386

69.88 €

6 Arbeitstage 2.416586HP765 Coating492-5394

69.88 €

5 Arbeitstage 2.516586Other486-9371

69.88 €

6 Arbeitstage 2.616586HP765 Coating492-5408

69.88 €

6 Arbeitstage 2.716586HP765 Coating492-5416

69.88 €

5 Arbeitstage 2.816586HP765 Coating492-5424

69.88 €

6 Arbeitstage 2.916586HP765 Coating492-5432

66.83 €

6 Arbeitstage 322626Other486-9389

66.83 €

6 Arbeitstage 3.122626HP765 Coating492-5441

66.83 €

5 Arbeitstage 3.222626HP765 Coating492-5459

66.83 €

5 Arbeitstage 3.322626Other486-9397

66.83 €

5 Arbeitstage 3.422626HP765 Coating492-5467

66.83 €

6 Arbeitstage 3.522626Other486-9401

66.83 €

6 Arbeitstage 3.622626HP765 Coating492-5475

66.83 €

5 Arbeitstage 3.722626HP765 Coating492-5483

66.83 €

6 Arbeitstage 3.826666HP765 Coating492-5491

66.83 €

6 Arbeitstage 3.926666HP765 Coating492-5505

66.83 €

6 Arbeitstage 426666Other486-9419

66.83 €

6 Arbeitstage 4.126666HP765 Coating492-5513

66.83 €

6 Arbeitstage 4.226666Other486-9427

66.83 €

5 Arbeitstage 4.326666HP765 Coating492-5521

66.83 €

6 Arbeitstage 4.426666HP765 Coating492-5530

66.83 €

6 Arbeitstage 4.526666HP765 Coating492-5548

66.83 €

6 Arbeitstage 4.626666HP765 Coating492-5556

66.83 €

6 Arbeitstage 4.6526666HP765 Coating492-8075

66.83 €

6 Arbeitstage 4.726666HP765 Coating492-5564

66.83 €

6 Arbeitstage 4.830666HP765 Coating492-5572

66.83 €

5 Arbeitstage 4.930666HP765 Coating492-5581

69.88 €

5 Arbeitstage 530666Other486-9435

69.88 €

5 Arbeitstage 5.130666HP765 Coating492-5599

69.88 €

5 Arbeitstage 5.230666HP765 Coating492-5602

69.88 €

6 Arbeitstage 5.330666HP765 Coating492-5611

69.88 €

6 Arbeitstage 5.430666HP765 Coating492-5629

69.88 €

5 Arbeitstage 5.530666HP765 Coating492-5637

69.88 €

6 Arbeitstage 5.5530666HP765 Coating492-8083

69.88 €

6 Arbeitstage 5.630666HP765 Coating492-5645

69.88 €

6 Arbeitstage 5.730666HP765 Coating492-5653

69.88 €

5 Arbeitstage 5.830666HP765 Coating492-5661

69.88 €

5 Arbeitstage 5.930666HP765 Coating492-5670

69.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 630666Other486-9443

73.94 €

6 Arbeitstage 6.138798HP765 Coating492-5688

73.94 €

6 Arbeitstage 6.238798HP765 Coating492-5696

73.94 €

6 Arbeitstage 6.338798HP765 Coating492-5700

73.94 €

6 Arbeitstage 6.438798HP765 Coating492-5718

73.94 €

6 Arbeitstage 6.538798HP765 Coating492-5726

73.94 €

6 Arbeitstage 6.638798HP765 Coating492-5734

73.94 €

6 Arbeitstage 6.738798HP765 Coating492-5742

73.94 €

5 Arbeitstage 6.838798HP765 Coating492-5751

73.94 €

6 Arbeitstage 6.938798HP765 Coating492-5769

73.94 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 738798Other486-9451

73.94 €

5 Arbeitstage 7.142798HP765 Coating492-5777

73.94 €

5 Arbeitstage 7.242798HP765 Coating492-5785

73.94 €

5 Arbeitstage 7.342798HP765 Coating492-5793

73.94 €

6 Arbeitstage 7.442798HP765 Coating492-5807

73.94 €

6 Arbeitstage 7.4542798HP765 Coating492-8091

73.94 €

6 Arbeitstage 7.542798HP765 Coating492-5815

73.94 €

6 Arbeitstage 7.642798HP765 Coating492-5823

Loading...

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Available Coating Type Other Effective machining depth 4D (4 x blade diameter)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support