Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MEGA Paketbohrer (CFK/Aluminium-Serie, der interne Ölzufuhr-Typ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD431-0300-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0400-2-4-135HA05-HU717
SCD431-04176-2-4-135HA05-HU717
SCD431-04837-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0500-2-4-135HA05-HU717
SCD431-05565-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0600-2-4-135HA05-HU717
SCD431-06365-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0700-2-4-135HA05-HU717
SCD431-07953-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0800-2-4-135HA05-HU717
SCD431-0900-2-4-135HA05-HU717
SCD431-09540-2-4-135HA05-HU717
SCD431-1000-2-4-135HA05-HU717
SCD431-1100-2-4-135HA05-HU717
SCD431-11133-2-4-135HA05-HU717
SCD431-1200-2-4-135HA05-HU717
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

196.76 €

7 Arbeitstage 328666767-9734

201.33 €

9 Arbeitstage 436746767-9742

201.33 €

9 Arbeitstage -36746767-9751

201.33 €

9 Arbeitstage -36746767-9769

205.90 €

9 Arbeitstage 544826767-9777

205.90 €

9 Arbeitstage -44826767-9785

222.63 €

9 Arbeitstage 644826767-9793

222.63 €

9 Arbeitstage -53918767-9807

222.63 €

9 Arbeitstage 753918767-9815

222.63 €

9 Arbeitstage -53918767-9823

321.54 €

9 Arbeitstage 853918767-9831

321.54 €

9 Arbeitstage 96110310767-9840

321.54 €

9 Arbeitstage -6110310767-9858

321.54 €

9 Arbeitstage 106110310767-9866

444.79 €

9 Arbeitstage 117111812767-9874

444.79 €

9 Arbeitstage -7111812767-9882

444.79 €

9 Arbeitstage 127111812767-9891

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Non-coating
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter) Specifications Torsional Angle 34°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support