Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MEGA Paketbohrer (CFK/Titan-Serie, interner ölfreier Ölfluss-Typ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD551-0300-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0400-2-3-135HA05-HU621
SCD551-04176-2-3-135HA05-HU621
SCD551-04837-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0500-2-3-135HA05-HU621
SCD551-05565-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0600-2-3-135HA05-HU621
SCD551-06365-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0700-2-3-135HA05-HU621
SCD551-07953-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0800-2-3-135HA05-HU621
SCD551-0900-2-3-135HA05-HU621
SCD551-09540-2-3-135HA05-HU621
SCD551-1000-2-3-135HA05-HU621
SCD551-1100-2-3-135HA05-HU621
SCD551-11133-2-3-135HA05-HU621
SCD551-1200-2-3-135HA05-HU621
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

208.93 €

7 Arbeitstage 328666767-9904

208.94 €

7 Arbeitstage 436746767-9912

208.94 €

7 Arbeitstage -36746767-9921

208.94 €

7 Arbeitstage -36746767-9939

217.31 €

7 Arbeitstage 544826767-9947

217.31 €

7 Arbeitstage -44826767-9955

233.29 €

6 Arbeitstage 644826767-9963

233.29 €

7 Arbeitstage -53918767-9971

233.29 €

7 Arbeitstage 753918767-9980

233.29 €

7 Arbeitstage -53918767-9998

233.29 €

7 Arbeitstage 853918768-0015

334.47 €

7 Arbeitstage 96110310768-0023

334.47 €

7 Arbeitstage -6110310768-0031

334.47 €

7 Arbeitstage 106110310768-0040

467.60 €

7 Arbeitstage 117111812768-0058

467.60 €

7 Arbeitstage -7111812768-0066

467.60 €

7 Arbeitstage 127111812768-0074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Non-coating
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter) Specifications Torsional Angle 34°

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support