• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MEGA Bohrer aus Aramid (für Aramid, externer Ölzufuhr-Typ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCD280-0300-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0400-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0500-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0600-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0650-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0700-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0800-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0850-2-0-090HA03-HU610
SCD280-0900-2-0-090HA03-HU610
SCD280-1000-2-0-090HA03-HU610
SCD280-1200-2-0-090HA03-HU610
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

88.82 €

7 Arbeitstage 312403490-9437

88.82 €

7 Arbeitstage 418554490-9445

122.38 €

7 Arbeitstage 526625490-9453

130.80 €

7 Arbeitstage 628666490-9461

109.28 €

7 Arbeitstage 6.531706.5490-9470

128.31 €

7 Arbeitstage 734747490-9488

137.43 €

7 Arbeitstage 837798490-9496

157.97 €

7 Arbeitstage 8.537798.5490-9500

177.74 €

7 Arbeitstage 940849490-9518

193.72 €

7 Arbeitstage 10488910490-9526

231.77 €

7 Arbeitstage 125010212490-9534

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Effective machining depth 3D (3 x blade diameter)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support