Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bohrer mit geradem Schaft (Bagged-Typ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS-SD-0.3
IS-SD-0.8
IS-SD-1.0
IS-SD-1.5
IS-SD-2.0
IS-SD-2.2
IS-SD-2.3
IS-SD-2.4
IS-SD-2.5
IS-SD-2.6
IS-SD-2.8
IS-SD-3.0
IS-SD-3.2
IS-SD-3.3
IS-SD-3.4
IS-SD-3.5
IS-SD-3.6
IS-SD-3.8
IS-SD-4.0
IS-SD-4.2
IS-SD-4.3
IS-SD-4.5
IS-SD-4.6
IS-SD-4.8
IS-SD-5.0
IS-SD-5.2
IS-SD-5.3
IS-SD-5.4
IS-SD-5.5
IS-SD-5.8
IS-SD-6.0
IS-SD-6.2
IS-SD-6.5
IS-SD-6.8
IS-SD-7.0
IS-SD-7.5
IS-SD-8.0
IS-SD-8.5
IS-SD-9.0
IS-SD-9.5
IS-SD-10.0
IS-SD-10.3
IS-SD-10.5
IS-SD-11.0
IS-SD-11.5
IS-SD-12.0
IS-SD-12.5
IS-SD-13.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
All L
(mm)
JAN Code Trusco Code

5.70 €

5 Arbeitstage 0.33.5204957656700036504-0337

3.36 €

5 Arbeitstage 0.811344957656700081504-0400

3.07 €

5 Arbeitstage 118.542.54957656700104504-0426

3.07 €

5 Arbeitstage 1.52348.54957656700159504-0493

2.81 €

5 Arbeitstage 229554957656700203504-1864

3.16 €

5 Arbeitstage 2.233584957656700227504-1881

3.07 €

5 Arbeitstage 2.333584957656700234504-1899

3.16 €

5 Arbeitstage 2.435614957656700241504-1902

2.81 €

5 Arbeitstage 2.535614957656700258504-1911

3.07 €

5 Arbeitstage 2.637644957656700265504-1929

3.01 €

5 Arbeitstage 2.839674957656700289504-1945

2.75 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 342714957656700302504-1961

3.21 €

5 Arbeitstage 3.242714957656700326504-1988

3.21 €

5 Arbeitstage 3.345734957656700333504-1996

3.36 €

5 Arbeitstage 3.445734957656700340504-2003

3.21 €

5 Arbeitstage 3.545734957656700357504-2011

3.62 €

5 Arbeitstage 3.648764957656700364504-2020

3.49 €

5 Arbeitstage 3.848764957656700388504-2046

3.49 €

5 Arbeitstage 454834957656700401504-2062

4.02 €

5 Arbeitstage 4.254834957656700425504-2089

4.22 €

5 Arbeitstage 4.354834957656700432504-2097

4.02 €

5 Arbeitstage 4.556864957656700456504-2119

4.75 €

5 Arbeitstage 4.656864957656700463504-2127

4.75 €

5 Arbeitstage 4.859894957656700487504-2194

4.56 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 562924957656700500504-2216

5.17 €

5 Arbeitstage 5.264954957656700524504-2305

5.42 €

5 Arbeitstage 5.364954957656700531504-2313

5.42 €

5 Arbeitstage 5.464954957656700548504-2658

5.17 €

5 Arbeitstage 5.564954957656700555504-2666

6.11 €

5 Arbeitstage 5.867984957656700586504-2895

5.84 €

5 Arbeitstage 6701024957656700609504-2917

6.85 €

5 Arbeitstage 6.2701024957656700623504-3093

6.52 €

6 Arbeitstage 6.5731054957656700654504-3123

7.66 €

5 Arbeitstage 6.8731054957656700685504-3158

7.32 €

5 Arbeitstage 7731054957656700708504-3174

8.26 €

6 Arbeitstage 7.5781114957656700753504-3221

8.93 €

6 Arbeitstage 8811144957656700807504-3271

10.21 €

5 Arbeitstage 8.5871214957656700852504-3328

11.08 €

5 Arbeitstage 9891244957656700906504-3379

12.83 €

5 Arbeitstage 9.5921274957656700951504-3468

13.95 €

5 Arbeitstage 10951304957656701002504-0540

17.52 €

5 Arbeitstage 10.3981334957656701033504-0574

15.91 €

5 Arbeitstage 10.51001374957656701057504-0591

17.26 €

5 Arbeitstage 111031404957656701101504-0647

19.48 €

5 Arbeitstage 11.51061434957656701156504-0850

20.53 €

5 Arbeitstage 121111494957656701200504-1023

22.84 €

5 Arbeitstage 12.51141524957656701255504-1805

23.70 €

5 Arbeitstage 131141524957656701309504-1856

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type HSS

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support