Erweiterungsstange für Stufenbohrer

Erweiterungsstange für Stufenbohrer

[Features]
· Extends 450 mm to enable working in a comfortable position.
· Can be installed to 10 mm shank spiral step drills.
[Applications]
· For punching holes in high places or locations distant from the hand.
[Material]
· Carbon Steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TK450D

Teilenummer
TK450D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

117.99 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

shank diameter(mm) 10 Overall Length(mm) 450 JAN Code 4993452200240
Trusco Code 397-0337

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsstange für Stufenbohrer, die Teilenummer ist TK450D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK450D.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support