• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Erweiterungsstange für Stufenbohrer

Erweiterungsstange für Stufenbohrer

[Features]
· Extends 450 mm to enable working in a comfortable position.
· Mount onto the 6.35 hex shank of a spiral step drill or hole cutter.
[Applications]
· For punching holes in high places or locations distant from the hand.
[Material]
· Carbon Steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TK450S

Teilenummer
TK450S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

96.47 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

shank diameter(mm) 8 Overall Length(mm) 450 JAN Code 4993452200257
Trusco Code 397-0345

Sie befinden sich auf der Seite für Erweiterungsstange für Stufenbohrer, die Teilenummer ist TK450S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK450S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support