Teilenummer
|
---|
80000800 |
80101050 |
80101270 |
80101700 |
80201270 |
80201700 |
80301050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 110 | 766-6713 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 100 | 160 | 766-6993 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 110 | 160 | 766-7035 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 17.0 | 110 | 160 | 766-7124 | ||
26.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 210 | 260 | 766-7281 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 17.0 | 210 | 260 | 766-7370 | ||
38.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 400 | 460 | 766-7477 |
Loading...
Compatible Model | Hammer Drill | Shank shape | SDSplus |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Effective Length(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften