• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

VS-Beschichtung, Titanlegierung Spiralgewindebohrer (einheitliche Schraube, fein), geringer Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148004
148012
148016
148023
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank square part
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Accuracy

98.33 €

4 Arbeitstage NO.100.794706154.94.15762-66223B

101.61 €

4 Arbeitstage 1/40.907807155.55.55762-66493B

116.11 €

4 Arbeitstage 5/161.058908186.27.00762-66653B

121.72 €

4 Arbeitstage 3/81.05810010208.08.60762-66813B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Chamfer threads (Lcf) 2.5P Tool Material Type Powder high-speed steel Tap Type Spiral Tap
Hole type For through hole Coating Y/N Available Coating Type Other

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support