Fasen Fräser NC Anbohren (Span)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N9MT0802M04C-NC2033
N9MT0802M05C-NC2033
N9MT0802M06C-NC2033
N9MT11T3M08C-NC2033
N9MT11T3M10C-NC2033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Thickness
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Pilot hole dimensions Applicable Holder

55.78 €

5 6 Arbeitstage 84526587370887449-02072.388M4 x 0.799616-10

67.90 €

5 6 Arbeitstage 84526587370894449-02152.388M5×0.899616-10

55.78 €

5 6 Arbeitstage 84526587370900449-02232.388M6 x 1.099616-10

67.90 €

5 6 Arbeitstage 114526587370917449-02313.9713M8 x 1.2599616-14 Series

54.73 €

5 6 Arbeitstage 114526587370924449-02403.9713M10 x 1.599616-14 Series

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle (θ) 145+90 Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
Material Carbide Material: K20F Number Contained In A Packet 5 Nose R(mm) 0.8
No. of Corners 2

Technischer Support