• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Fräser Kadokko

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4953-M06

Teilenummer
4953-M06
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

36.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 30 Type(mm) Chamfering Mold (0.6) Width(mm) 22
Length(mm) 76 JAN Code 4962660495359 Trusco Code 404-2913

Sie befinden sich auf der Seite für Fräser Kadokko, die Teilenummer ist 4953-M06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4953-M06.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support