Drehmeisel-Halter / Innendurchmesser-Bohrhalter, Typ E-SDUC-A

Drehmeisel-Halter / Innendurchmesser-Bohrhalter, Typ E-SDUC-A
[Merkmale] E-SDUC-A Typ: Dies ist eine dynamische Stange, die eine hervorragende Zerspanungsleistung erzielt. [Merkmale] Für Bohrstangen und Profilieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12Q-SDUCR07-16A
E12Q-SDUCR07-16A-2/3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Specifications

324.57 €

1 6 Arbeitstage 4960664593255647-7577Dynamic Bar: Excellent chip discharge performance, high holder rigidity, and anti-chatter functionality ensure finished surface and dimensional accuracy, with oil hole.1 unit

308.14 €

1 6 Arbeitstage 4960664593279647-7585Dynamic Bar: Excellent chip discharge performance, high holder rigidity, and anti-chatter functionality ensure finished surface and dimensional accuracy, full length: 2/3 type, with oil hole.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innen-Ø / Innendurchmesser Profil Clamp Shape Zum Aufschrauben Clearance angle 20°
Compatible Tip Compatible Tip: DC○○0702 1 unit

Technischer Support