Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mapal CPMill-Uni-FeedPlus "CPM171"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPM171-0800Z06-R0040-06-HP383
CPM171-1000Z06-R0050-08-HP383
CPM171-1200Z06-R0060-10-HP383
CPM171-1600Z06-R0080-12-HP383
CPM171-2000Z06-R0100-16-HP383
CPM171-2500Z06-R0125-20-HP383
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Trusco Code Number Contained In A Packet

130.80 €

6 Arbeitstage 86116775-47011 piece

104.42 €

6 Arbeitstage 107.5138775-47101 piece

135.15 €

6 Arbeitstage 1291610775-47281 piece

195.25 €

6 Arbeitstage 16122012775-47361 piece

248.50 €

6 Arbeitstage 20152516775-47441 piece

371.74 €

6 Arbeitstage 25193220775-47521 piece

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 6 Type Radius Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Coating Details HP383 Coating Number Contained In A Packet 1 piece

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support