• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Super Air Spannzange SAC-Ausführung, statische Spannzange

Super Air Spannzange SAC-Ausführung, statische Spannzange

[Features]
· A compact, strong collet chuck with a special structure.
· L-shaped body enables use in both vertical and horizontal positions.
· Collet static-type, tightens and loosens by vertical movement of the sleeve outside the collet. Workpiece does not move, enabling accurate positioning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SAC-25U-5C

Teilenummer
SAC-25U-5C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)

-

16 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Attachments/Accessories Retainable blade diameter(mm) 3~25 Overall Length(mm) 185
Grip Power(kN) 12.26 Full height(mm) 122 Chuck diameter(mm) 115
Trusco Code 756-3175

Sie befinden sich auf der Seite für Super Air Spannzange SAC-Ausführung, statische Spannzange, die Teilenummer ist SAC-25U-5C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAC-25U-5C.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support