• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS2000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS2000

Teilenummer
TS2000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Ordering Unit

389.36 €

5 Arbeitstage Made in factory with JIS certification displayed1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit einer Öffnung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 445×260×222
Set Content(Point) 48 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 9300
JAN Code 4992676020009 Trusco Code 396-1214 Ordering Unit 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS2000, die Teilenummer ist TS2000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS2000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support