• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS3200

Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS3200

[Features]
· Metal tray makes tool insertion and removal easy, and unlike resin trays, it is resistant to impact and can be used anywhere.
· Revowave, catcher wrench, hybrid socket, etc. are available.
· Made in factory with JIS certification displayed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS3200

Teilenummer
TS3200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Ordering Unit

469.21 €

5 Arbeitstage Made in factory with JIS certification displayed1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 415×220×310
Set Content(Point) 44 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 11600
JAN Code 4992676006805 Trusco Code 483-3511 Ordering Unit 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS3200, die Teilenummer ist TS3200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS3200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support