Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS4100

Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS4100

[Features]
· Metal trays are used, making tool insertion and removal easy.
· Resistant to impact, it can be used anywhere.
· A tool set of carefully selected frequently used products.
· The top level of the case is a drawer.
[Applications]
· A tool set mainly used for assembly and maintenance of industrial machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS4100

Teilenummer
TS4100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Ordering Unit

290.73 €

5 Arbeitstage Made in factory with JIS certification displayed1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool set Tool set type Single opening portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 395×230×120
Set Content(Point) 36 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 9000
JAN Code 4992676002104 Trusco Code 396-1231 Ordering Unit 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm), TS4100, die Teilenummer ist TS4100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS4100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support