Z-EAL Steckschlüsselsatz

Z-EAL Steckschlüsselsatz

[Features]
· Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up.
· Compact (short, thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with no backlash. (PAT.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P2285Z

Teilenummer
P2285Z
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Phillips Bit Socket Contents
(mm)
Flathead Bit Socket Contents
(mm)
Hex Bit Socket Details
(mm)
Mass
(g)

166.99 €

4 Arbeitstage 1 and 2 and 35, 63、4、5、6660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Set Product Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35 Socket Contents(mm) 4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
Handle Contents Ratchet Handle, Extension Bar × 2, Quick Spinner, Universal Joint Set Contents (Items) 26 JAN Code 4991644009725
Trusco Code 481-9853

Sie befinden sich auf der Seite für Z-EAL Steckschlüsselsatz, die Teilenummer ist P2285Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P2285Z.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support