• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz Torx®-Bit-Einsätze【8 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8802T-8H

Teilenummer
8802T-8H
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Number Contained In A Packet

155.22 €

8 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1S(8802-T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Insertion Angle(mm) 9.5 Set Contents Accessories Socket Tool
Set Content 8802-T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 Set Contents (Items) 8 Mass 431g
JAN Code 4000896039784 Trusco Code 584-4835 Number Contained In A Packet 1S(8802-T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50)

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Torx®-Bit-Einsätze, die Teilenummer ist 8802T-8H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8802T-8H.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support