• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschengriff mit flexiblem Kopf

Ratschengriff mit flexiblem Kopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3726Z
  • 3726ZS
[Features]
· A compact design that facilitates use in confined spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· Uses a 36-tooth gear and easily grasped resin grip.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2726Z-3-8
3726Z
3726ZS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
JAN-Code Trusco-Code Eigenschaften Werkstoff Masse
(g)

82.47 €

1 6 Arbeitstage -1144991644010219481-9772-Chrome Molybdenum Steel (SCM435)107

115.61 €

1 6 Arbeitstage 178--407-6176A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip.-317

98.99 €

1 6 Arbeitstage 120--407-6184A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip.-196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Griff Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Zahnanzahl(Blatt) 36

Technischer Support