Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Halbkugelkopf-Inbusschlüssel (Halblang)

Halbkugelkopf-Inbusschlüssel (Halblang)

[Features]
· The tip of the short side has undergone half ball point processing. The approach to the hex sockets is easier than the conventional product as a half ball is used.
· Half ball finish allows achievement of easy insertion and the same level of torque transferability.
· The screw can be turned from a maximum slope degree of 32°.
· It utilizes high-quality special alloy chrome vanadium steel (SNCM20V).
· In order to ensure homogeneous and highly accurate tempering (heat treatment) hardness (HRC 60° ±1°), a continuous furnace was intentionally not used, while a sealed-quench furnace / non-oxidizing, decarburizing correction quenching method has been adopted.
· The surface processing of special chrome plating exerts excellent wear resistance and prevents rust over a long period of time.
· Final tightening can be performed with a ballpoint wrench by using the pipe handle.
· Partial painting is done so that the size can be distinguished at a glance based on color.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THBR-15
THBR-20
THBR-25
THBR-30
THBR-40
THBR-50
THBR-60
THBR-80
THBR-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Notes Ordering Unit

4.54 €

5 Arbeitstage 81.5141.54989999391473768-41261.5Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

4.63 €

5 Arbeitstage 88162.04989999391480768-41342.5Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

5.27 €

5 Arbeitstage 95.5182.54989999391497768-41425Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

5.61 €

5 Arbeitstage 104223.04989999391503768-41517.5Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

7.47 €

6 Arbeitstage 116244.04989999391510768-416915.5Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

8.39 €

5 Arbeitstage 127295.04989999391527768-417726Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

9.91 €

5 Arbeitstage 141326.04989999391534768-418541.5Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

13.09 €

5 Arbeitstage 162368.04989999391541768-419384.0Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

16.28 €

6 Arbeitstage 1834110.04989999391466768-4118148Special Alloy Chrome Vanadium SteelThe leading edge on the longitudinal side has an ordinary ball pointed shape.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück
Ordering Unit 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support