• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hi-Plastic Seitenschneider

Hi-Plastic Seitenschneider

[Features]
· Excellent wear resistance, maintaining good sharpness with special alloy steel.
· Equipped with a stopper for preventing misalignment of the blades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HP-125

Teilenummer
HP-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specification 1 Specification 2 Material Product Name

27.54 €

4 Arbeitstage 70With Plastic SpringsFlat BladeVanadium SteelThree Peaks High Plastic Nippers (with Spring) 125 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 132
With or without Spring Available Plastic Cutting Performance(φ/mm) 5 JAN Code 4960225270175
Trusco Code 496-1692

Sie befinden sich auf der Seite für Hi-Plastic Seitenschneider, die Teilenummer ist HP-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HP-125.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support