Softina Mehrzweck-Schere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39004

Teilenummer
39004
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Notes Material

7.15 €

5 Arbeitstage Do not point the blades towards anybody or swing them.· Blade: Stainless Steel · Handle: PP Resin + TPR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scissors Overall Length(mm) 200 Mass(g) 80
Blade Length(mm) 85 Blade thickness(mm) 2.5 JAN Code 4977530390047
Trusco Code 772-4713

Sie befinden sich auf der Seite für Softina Mehrzweck-Schere, die Teilenummer ist 39004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39004.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support