Kartonschere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS-40H

Teilenummer
PS-40H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Material Mass
(g)
Number Contained In A Packet

13.64 €

5 Arbeitstage Scissors (for hard materials)Blade: Stainless steel (SUS420 J2), Handle: ABS resin601 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 170 Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 2
JAN Code 4962069980623 Trusco Code 474-2613 Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Kartonschere, die Teilenummer ist PS-40H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS-40H.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support