Teilenummer
|
---|
TGN40T20 |
TGN40T25 |
TGN40T30 |
TGN60T20 |
TGN60T25 |
TGN60T30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Trusco Code | JAN Code | Mass (g) | Rail (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 510 | 400 | 200 | 397-4537 | 4008158012391 | 3500 | 35×11 | ||
163.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 510 | 400 | 250 | 397-4545 | 4008158012421 | 4500 | 40×11 | ||
194.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 510 | 400 | 300 | 397-4553 | 4008158012469 | 5600 | 45×11 | ||
146.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 710 | 600 | 200 | 397-4561 | 4008158012636 | 4000 | 35×11 | ||
157.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 710 | 600 | 250 | 397-4570 | 4008158012667 | 5100 | 40×11 | ||
218.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 710 | 600 | 300 | 397-4588 | 4008158012698 | 6500 | 45×11 |
Loading...
Material | Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Trusco Code
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften