Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Isolierter, auswechselbarer Schlitzschraubendreher (mit Magnet)

Isolierter, auswechselbarer Schlitzschraubendreher (mit Magnet)

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The grip has an ergonomic design, providing an easy grip and comfortable fit.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TZDS-30
TZDS-35
TZDS-40
TZDS-55
TZDS-65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Note Material Notes

3.61 €

6 Arbeitstage 34989999375954762-462012Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

3.76 €

5 Arbeitstage 3.54989999375961762-463812Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

4.47 €

5 Arbeitstage 44989999375978762-464614Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

5.35 €

5 Arbeitstage 5.54989999375985762-465426Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

6.94 €

5 Arbeitstage 6.54989999375992762-466220Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft length(mm) 150
Overall Length(mm) 220 Applicable Standards IEC60900 shank diameter(mm) 9
Magnet Available

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support