Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Isolierte Spitzzange

Isolierte Spitzzange

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving.

(i)Hinweis

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZRP-200

Teilenummer
TZRP-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

35.39 €

6 Arbeitstage 160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 200 Cutting Capacity (Hard Wire)(mm) 1.6 JAN Code 4989999374629
Trusco Code 762-3437

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Spitzzange, die Teilenummer ist TZRP-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZRP-200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support