Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierter Seitenschneider

Isolierter Seitenschneider

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The cutting edge is given a thorough quenching finish to achieve excellent sharpness.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.

(i)Hinweis

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZSP180

Teilenummer
TZSP180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

40.24 €

5 Arbeitstage 240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 180 Cutting Capacity (Hard Wire)(mm) 1.8 JAN Code 4989999374711
Trusco Code 762-3526

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter Seitenschneider, die Teilenummer ist TZSP180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZSP180.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support