Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Crimpzange SET

[Features]
· For crimping of solar generator cables.
· Through our original “vertical movement die” construction, powerful crimping is possible with around 70% force of the alligator mouth design.
· By swapping with the separately sold die and locater, the range of potential crimping work is expanded drastically.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R624-369-3

Teilenummer
R624-369-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

392.11 €

55 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 210 Crimping ability(mm²) 1.5 to 6.0 AWG 15 to 10
JAN Code 4049002021763 Trusco Code 767-0362 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpzange SET, die Teilenummer ist R624-369-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R624-369-3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support