Ratschen-Rohrschneider

Ratschen-Rohrschneider

[Features]
· The built-in double spring reduces the burden on the blade and fits securely to distorted copper pipes as well.
· Titanium coating blade with outstanding durability and sharpness is adopted.
· No further tightening needed with scale alignment.
· The WS22 tube cutter is used for the cutter, allowing use even in tight spaces.
[Applications]
· For precision cutting of copper, brass, aluminum, or thin soft copper pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT322

Teilenummer
CT322
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Titanium coated blade Number Contained In A Packet

51.79 €

5 Arbeitstage 279With titanium coated blade1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 5~22 Maximum Thickness(mm) 2
Overall Length(mm) 189 JAN Code 4991756298581 Trusco Code 759-6901
Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Rohrschneider, die Teilenummer ist CT322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT322.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support