• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrschneider, WS22

Rohrschneider, WS22

[Features]
· The built-in double spring reduces the burden on the blade and fits securely to distorted copper pipes as well.
· Titanium coating blade with outstanding durability and sharpness is adopted.
· No further tightening needed with scale alignment.
· Standard Spare Blade: CT223
[Applications]
· For precision cutting of copper, brass, aluminum, or thin soft copper pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT222

Teilenummer
CT222
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Cutting Capacity: ø5-ø22 mm
(mm)
Number Contained In A Packet

32.80 €

5 Arbeitstage 176φ5~φ221 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 5~22 Cutting Capacity inch 1/4~7/8
Maximum Thickness(mm) 2 Overall Length(mm) 78 Specifications With titanium coated blade and double spring; with gauge to set tube diameter.
JAN Code 4991756298550 Trusco Code 759-6880 Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider, WS22, die Teilenummer ist CT222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT222.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support