Rohrschneider, S66 (mit Lager)

Rohrschneider, S66 (mit Lager)

[Features]
· Bearings are used for the cutter blades, allowing easier cutting.
· Titanium coating blade with outstanding durability and sharpness is adopted.
· Quick-action mechanism enables clamping copper pipe with one touch.
[Applications]
· For precision cutting of copper, brass, aluminum, or thin soft copper pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT266

Teilenummer
CT266
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Standard replacement blade Number Contained In A Packet

91.49 €

5 Arbeitstage 734CT2671 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 10~66 Cutting Capacity inch 3/8~2 5/8
Maximum Thickness(mm) 2.5 Overall Length(mm) 191 Specifications With titanium coated blade having bearing, single spring.
JAN Code 4991756298574 Trusco Code 759-6898 Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider, S66 (mit Lager), die Teilenummer ist CT266.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT266.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support