• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mittelfach für Ecot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RET-3843-P

Teilenummer
RET-3843-P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.98 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 173×188×40 Mass(g) 90 Case color Pink
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 140×157×35 JAN Code 4963241009750 Trusco Code 487-3416

Sie befinden sich auf der Seite für Mittelfach für Ecot, die Teilenummer ist RET-3843-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RET-3843-P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support