Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Polierschleifkörper【3-10 Stk. pro Packung】

Polierschleifkörper

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EA5021
  • EA5022
  • EA5033
  • EA5034
  • EA5112

[Features]
· Provides a soft touch and fits well to the machined material, enabling work on both flat and curved surfaces.
· Little heat generated during grinding so the work material is not scorched.
· Layer Type
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EA5011
EA5012
EA5021
EA5022
EA5031
EA5032
EA5033
EA5034
EA5042
EA5051
EA5111
EA5112
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

26.76 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101018045.030004571130866607499-145191 Bag (3 pcs)

33.86 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101024045.030004571130866621499-146091 Bag (3 pcs)

26.78 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 151018045.030004571130866683499-1478111 Bag (3 pcs)

33.86 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 151024045.030004571130866706499-1486111 Bag (3 pcs)

34.64 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 201018041.530004571130866768499-1494121 Bag (3 pcs)

34.64 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 201024041.530004571130866782499-1508121 Bag (3 pcs)

34.64 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 201032041.530004571130866805499-1516121 Bag (3 pcs)

34.64 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 201040041.530004571130866829499-1524121 Bag (3 pcs)

34.64 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 251324041.530004571130866867499-1532121 Bag (3 pcs)

34.69 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 301018041.530004571130866928499-1541171 Bag (3 pcs)

36.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 25818052.050004571130867109499-1559511 Bag (10 pcs)

39.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 25832052.050004571130867123499-1567511 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Shaft Diameter(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support