Teilenummer
|
---|
FD3011 |
FD3012 |
FD3031 |
FD3032 |
FD3033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Product Name | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 20 | 600 | 58 | 4571130889514 | 499-4051 | Minimo Fiber Brush Short #600 φ6 | 6 | 1 pc. | ||
37.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 6 | 20 | 1000 | 58 | 4571130889521 | 499-4060 | Minimo Fiber Brush Short #1000 φ6 | 6 | 1 pc. | |
68.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 50 | 1000 | 120 | 4571130889538 | 499-4078 | Minimo Fiber Brush Long #1000 φ3 | 10 | 1 pc. | ||
88.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 5 | 50 | 1000 | 120 | 4571130889545 | 499-4086 | Minimo Fiber Brush Long #1000 φ5 | 20 | 1 pc. | ||
135.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 7 | 50 | 1000 | 120 | 4571130889552 | 499-4094 | Minimo Fiber Brush Long #1000 φ7 | 30 | 1 pc. |
Loading...
Product Content | Pinsel | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften